Άντρας κοιτάζει το σύστημα μεταφοράς TS 2Booster Παρέχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στις διαδικασίες: that moves us. Συνδυασμός των συστημάτων μεταφοράς TS2 plus και TS 2Booster της Bosch Rexroth TS 2Booster - Περισσότερη ταχύτητα στις διαδικασίες

Δέκα φορές πιο γρήγορο σε εφαρμογές μικρού κύκλου, με μεγάλη ακρίβεια στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα
Γραμμή συναρμολόγησης του συστήματος TS 2plus Transfer System από την Bosch Rexroth TS 2plus – ευέλικτο, ανθεκτικό, προσαρμόσιμο

Το ευέλικτο σύστημα μεταφοράς για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαδικτυακός κατάλογος

BOOST YOUR PRODUCTION με το σύστημα μεταφοράς TS 2plus.

Το σύστημα μεταφοράς της Rexroth έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά παλετών έως 240 kg. Διαθέτει τυποποιημένες αρθρωτές μονάδες που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους για τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος. Ο αρθρωτός σχεδιασμός επιτρέπει την οικονομικά αποδοτική χρήση των δυνατοτήτων εξορθολογισμού στην παραγωγή. Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και να εξασφαλίζουν υψηλή λειτουργική ασφάλεια. Οι τριφασικοί κινητήρες του συστήματος επιτρέπουν ακόμη την αποτελεσματική χρήση ενέργειας χάρη στην κατηγορία απόδοσης IE3.


ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Το ευέλικτο αρθρωτό σύστημα με τυποποιημένες μονάδες πληροί τις απαιτήσεις για την παραγωγή μιας ευρείας γκάμας διαφορετικών προϊόντων από ποικίλους τομείς, όπως:

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ηλεκτρονική και ηλεκτρική τεχνολογία με απαιτήσεις ESD
  • Ιατρική τεχνολογία και
  • Βιομηχανία οπτικών ειδών
  • Τομέας υγιεινής

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Το TS 2plus είναι αξιόπιστο ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες, όπως σε περιβάλλοντα ESD ή σε εφαρμογές θαλάμου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας και θαλάμου ελεγχόμενης υγρασίας. Διαχειρίζεται υψηλό μέγιστο φορτίο έως 240 κιλά ανά παλέτα.
Επιπλέον, τα εξελιγμένα και αποδεδειγμένα εξαρτήματα διασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ

Αυτό το ιδανικό σύστημα για οικονομικά αποδοτική παραγωγή εγκαθίσταται γρήγορα χάρη στην αρθρωτή μορφή του. Οι διαστάσεις της παλέτας προσαρμόζονται στο μέγεθος του προϊόντος και κυμαίνονται από 160 x 160 έως 1.200 x 1.200 mm. Τέσσερις τύποι μέσων μεταφορέα συνδυάζονται ανάλογα με τις ανάγκες: Ιμάντας πολυαμιδίου, οδοντωτός ιμάντας, επίπεδη αλυσίδα και αλυσίδα με ράουλα συσσώρευσης
Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη κλιμάκωση της λύσης του συστήματος για οποιαδήποτε απαίτηση και πραγματοποίηση μιας πληθώρας διατάξεων συστήματος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του TS 2plus με μια ματιά

Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς TS 2Booster από την Bosch Rexroth

TS 2Booster

Για πελάτες με ειδικές απαιτήσεις για το προϊόν και τη γραμμή παραγωγής τους.

Το TS 2Booster είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο και ιδανικό για απαιτητικές ειδικές λύσεις και ειδικές διαδικασίες. Επιτρέπει την εφαρμογή καινοτόμων και δημιουργικών διαδικασιών που δεν είναι εφικτές με τα συμβατικά συστήματα μεταφοράς.

  • Υψηλότερη ακρίβεια: Φτάνει στη θέση στάσης με ακρίβεια έως 0,015 mm, χωρίς πρόσθετη μονάδα τοποθέτησης ή σύστημα χειρισμού
  • Σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο: Επιτρέπει την πολλαπλή χρήση των σταθμών επεξεργασίας, μειώνοντας έτσι το αποτύπωμα της γραμμής παραγωγής σας
  • Σύντομοι χρόνοι κύκλου: Επιτρέπει αλλαγές στην κατεύθυνση κίνησης και τη χρήση πολλαπλών ομάδων κατεργασίας σε μία μόνο παλέτα τεμαχίου
  • Μέγιστη ευελιξία: Το TS 2Booster μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 3ος άξονας σε συγχρονισμένη αλληλεπίδραση με άλλους άξονες επεξεργασίας

Το TS 2Booster αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αρθρωτού συστήματος TS 2plus με το ευρύ φάσμα λύσεών του, η παλέτα τεμαχίων WT 2/LS μπορεί να μεταφερθεί «εν κινήσει» από το σύστημα γραμμικού κινητήρα στο κλασικό σύστημα ιμάντα TS 2plus, αξιοποιώντας πολλά από τα δομοστοιχεία του.

  • Πολύ γρήγορη συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία χάρη στα προ-συναρμολογημένα και τυποποιημένα εξαρτήματα
  • Ταχύτητες έως 4 m/s (240 m/min)
  • Επιτάχυνση έως 4g / 40m/s²

Λήψη καταλόγου PDF

Λήψη φυλλαδίου

Δείτε το βίντεο

TS 2plus Ecolift EL 2 της Bosch Rexroth

Ecolift EL 2

απλή μεταφορά κάθετα ή οριζόντια

  • Ιδιαίτερα οικονομικό: μόνο μία μετάδοση κίνησης απαραίτητη για οριζόντιες και κάθετες κινήσεις
  • Απλό και γρήγορο στη ρύθμιση: δεν απαιτείται πολύπλοκος εξοπλισμός ασφαλείας

  • Επεκτάσιμο για παλέτες έως 800 x 800 mm
  • Κατάλληλο για φορείς βάρους έως 60 kg
  • Ύψος μεταφοράς: από 290 mm έως 1.790 mm

Πληροφοριες παραγγελιας

Λήψη φυλλαδίου

Διαχωριστής TS 2plus VE 2/D410-EH από την Bosch Rexroth

Ηλεκτρικοί διαχωριστές

Δεν υπάρχει διακοπτόμενη παροχή αέρα

  • Για διαχωρισμό παλετών σε τμήματα χωρίς παροχή αέρα
  • Διαχωριστές απόσβεσης κραδασμών
  • Διαφορετικοί τύποι διαχωριστών διαθέσιμοι για συνδυασμό με όλα τα εξαρτήματα TS 2 plus και τις παλέτες

Πληροφοριες παραγγελιας

Βασικά τεχνικά δεδομένα

Μάζα παλέτας
Έως 240 kg
Μέγεθος παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: 160 x 160 mm έως 1.200 x 1.200 mm
Τύποι παλετών κατεργαζόμενων τεμαχίων: Πλάκα μεταφοράς από χάλυβα ή αλουμίνιο, εναλλακτικά ανοικτό πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου
Μέσα μεταφορέα: Ιμάντας, οδοντωτός ιμάντας, επίπεδη αλυσίδα, αλυσίδα με ράουλα συσσώρευσης, αλυσίδα Vplus
Ταχύτητα μεταφορέα: 6/9/12/15/18 m/min
Φορτίο τμήματος: Έως 200 kg/m σε συσσώρευση

Παραδείγματα εφαρμογής

Σύστημα TS 2plus Transfer System για τη μεταφορά συστοιχιών μπαταριών

Συναρμολόγηση συστοιχίας μπαταριών στην αυτοκινητοβιομηχανία

 

Σύστημα μεταφοράς TS 2plus που μεταφέρει φυτά

Σύστημα μεταφοράς ενεργειακά αποδοτικής μονάδας παραγωγής

 

Το συνεργατικό APAS της Bosch Rexroth στη γραμμή συναρμολόγησης με περιοχή ενδοδιακίνησης στο βάθος

Ευέλικτη γραμμή συναρμολόγησης

 

Τα πακέτα με μπάλες γκολφ μεταφέρονται με το σύστημα TS 2plus Transfer System

Μεταφορά συσκευασιών με μπάλες γκολφ